产品详情
附件
连接件
- 型号
- Rod eye Clevis
备有对应多种气缸的连接件。
- 行业

- 资料⁄下载
电子样本
CKD plus 仅限会员
【丰富产品系列】
为气缸的各机型备有单耳环连接件(I)、双耳环连接件(Y)。
双耳环连接件附带销和挡圈。
| 型号 | 名称 | 适用缸径 | 螺纹直径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ※-I | 单耳环连接件 | φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250 | M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2 | |
| ※-Y | 双耳环连接件 | φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250 | M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品